Marque: Killark
No de catalogue: HKB
Les boîtiers sont antidéflagrants, étanches à la poussière et à l'allumage, résistants aux intempéries et inviolables. Les boîtiers de la série HK sont moulés dans un alliage d'aluminium sans cuivre. Des anneaux en néoprène sont fournis avec les boîtiers HK pour garantir l'étanchéité dans les conditions NEMA 4/IP66. Boîtier HKB
Application
Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.
Catalog Number
HKB
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
HK Series
Type
Boîtier uniquement
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936295305
Dimensions
7.5 po x 5.75 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
5.75 in
Longueur
7.5 in
Poids brut de l'emballage
2.15
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
DEMKO 01 ATEX 15742U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IECEx UL 14.0071U
Numéro de dossier « UL »
E83696