Marque: Killark
No de catalogue: 2HKB-B-2GLD
Les boîtiers sont antidéflagrants, anti-poussière et anti-inflammation, résistants aux intempéries et inviolables. Les couvercles des boîtes de la série HK sont moulés à partir d'un alliage d'aluminium sans cuivre. Des joints toriques en néoprène sont fournis avec les boîtiers HK pour assurer la résistance à l'eau dans les conditions NEMA 4/IP66.
Application
Instrumentation housed in HK Series enclosures typically used to measure, detect, monitor, transmit, and control industrial processes and systems. HK Series enclosures are suitable for a broad range of applications, meeting both domestic and international
Catalog Number
2HKB-B-2GLD
Couleur
Gris
Famille de produit
Enclosures
Matériau
Copper-free aluminum
Série
HK Series
Type
Enclosure, Blank Cover, & Dome Lens Cover
Type de couvercle
Threaded
UPC
783936295503
Poids brut de l'emballage
5.7
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E83696
Quantité dans l'emballage
1