Marque: Killark
No de catalogue: 2HKB-B-GL
Les boîtiers sont antidéflagrants, étanches à la poussière et à l'allumage, résistants aux intempéries et inviolables. Les couvercles des boîtiers de la série HK sont moulés dans un alliage d'aluminium sans cuivre. Des anneaux en néoprène sont fournis avec les boîtiers HK pour garantir l'étanchéité dans les conditions NEMA 4/IP66.
Application
Les instruments logés dans les coffrets de la série HK sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HK conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux normes nationales et internationales.
Catalog Number
2HKB-B-GL
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminium sans cuivre
Type
Boîtier, couverture vierge,
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936295480
Poids brut de l'emballage
4.9
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E83696