HUBBELL CANADA
Série HKBX, cache-objectif à dôme 2", vue 3⅝, classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrumentation, HKX2GLD
Image of HKX2GLD Série HKBX, cache-objectif à dôme 2", vue 3⅝, classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrumentation, HKX2GLD

Série HKBX, cache-objectif à dôme 2", vue 3⅝, classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrumentation, HKX2GLD

Marque: Killark

No de catalogue: HKX2GLD

Série HKBX, cache-objectif à dôme 2", vue 3⅝, classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé sous pression, type 4, boîtier d'instrumentation.

  • Boîtiers d'instruments compacts à corps rond avec couvercles à vis filetés pour lentilles en verre pour un accès facile à l'intérieur.
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion.
  • Lentille en verre en chaux sodée trempée.
  • Joint torique de couvercle, matériau nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour une classification de type 4X.
  • Les pattes de montage moulées sont standard sur tous les boîtiers.
  • Vis de terre interne fournie sur tous les boîtiers.
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur du boîtier et les couvercles.
  • Ouvertures de conduit de traversée décalées (3/4" NPT) pour une utilisation maximale du volume intérieur.
  • Plaque de montage intérieure en « X » pour instrument/dispositif moulée dans le fond du boîtier pour plus de flexibilité.
  • Les couvercles sont équipés de vis de réglage inviolables protégées en standard.

Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.

Général

Application

Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.

Catalog Number

HKX2GLD

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

HKX Series

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936181820

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

DEMKO 01 ATEX 15742U

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « IECE »

IECEx UL 14.0071U

Numéro de dossier « UL »

E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

2