HUBBELL CANADA
Série HKBX, cache-objectif plat 3-⅝", classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé, type 4 Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium fondu, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HKXGL
Image of HKXGL Série HKBX, cache-objectif plat 3-⅝", classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé, type 4 Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium fondu, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HKXGL

Série HKBX, cache-objectif plat 3-⅝", classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé, type 4 Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium fondu, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HKXGL

Marque: Killark

No de catalogue: HKXGL

Série HKBX, cache-objectif plat 3-⅝", classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, aluminium moulé, type 4 Classe de visualisation I, II, III, BCDEFG, UL/CSA, Aluminium fondu, Type 4, Boîtier d'instrumentation.

  • Les couvercles à vis de la lentille en verre permettent d'accéder facilement à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, très résistante, plus légère et résistante à la corrosion
  • Lentille en verre en chaux sodée trempée
  • Joint torique du couvercle en nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Finition époxy/polyester en poudre grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur des couvercles
  • Les couvercles sont munis en standard de vis de réglage inviolables enveloppées.

Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.

Général

Application

Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.

Catalog Number

HKXGL

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

HKX Series

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936181837

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E83696

Logistique

Quantité dans l'emballage

2