HUBBELL CANADA
Image of HKBX Série HKBX, Corps RD 4-¼ ID 2-¾" DP, Classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HKBX

Série HKBX, Corps RD 4-¼ ID 2-¾" DP, Classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation, HKBX

Marque: Killark

No de catalogue: HKBX

Série HKBX, Corps RD 4-¼ ID 2-¾" DP, Classe I, II, III, BCDEFG, UL/CSA/FM, Aluminium moulé sous pression, Type 4, Boîtier d'instrumentation.

  • Les couvercles vides filetés permettent d'accéder facilement à l'intérieur
  • Construction en aluminium moulé sans cuivre, haute résistance, plus légère et résistante à la corrosion
  • Anneau torique du couvercle, matériau Nitrile (BUNA-N), fourni en standard pour un classement de type 4X
  • Finition en poudre époxy/polyester grise appliquée électrostatiquement sur l'extérieur des couvercles
  • Les couvercles sont munis de vis de réglage inviolables et carénées en standard.

Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.

Général

Application

Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.

Catalog Number

HKBX

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium sans cuivre

Type de couvercle

Filetage

UPC

783936181752

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E83696