Marque: Killark
No de catalogue: HKX2D
Petit boîtier compact, corps rond de 4-1/4 ID. avec une profondeur de 2-3/4". Option de 2 couvercles de lentilles filetées et de 2 couvercles filetés vierges en 2 profondeurs. La série HBX est destinée à être utilisée dans des endroits dangereux, corrosifs, humides, arrosés, poussiéreux, sales, sous les deux saisons.
Application
Les instruments logés dans les boîtiers de la série HKBX sont généralement utilisés pour mesurer, détecter, surveiller, transmettre et contrôler les processus et systèmes industriels. Les coffrets de la série HKBX conviennent à une large gamme d'applications, répondant aux exigences nationales et internationales.
Catalog Number
HKX2D
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium sans cuivre
Série
HKX Series
Type de couvercle
Filetage
UPC
783936181813
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
DEMKO 01 ATEX 15742U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
IECEx UL 14.0071U
Numéro de dossier « UL »
E83696
Quantité dans l'emballage
2