HUBBELL CANADA
Image of JAH-1 Série JAL - Couvercle de moyeu de sortie de rechange en aluminium - Taille du moyeu ½ pouce - Volume 6,5 pouces cubes, JAH-1

Série JAL - Couvercle de moyeu de sortie de rechange en aluminium - Taille du moyeu ½ pouce - Volume 6,5 pouces cubes, JAH-1

Marque: Killark

No de catalogue: JAH-1

Série JAL - Couvercle de moyeu de sortie de rechange en aluminium - Taille du moyeu ½ pouce - Volume 6,5 pouces cubes.

Les couvercles de moyeu comprennent des vis de réglage pour le verrouillage sur les tiges des luminaires.

Général

Application

For use with JAL Series outlet bodies.

Catalog Number

JAH-1

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Outlet Body Cover

Type de fini

UPC

783936365046

Dimensions

Poids brut de l'emballage

0.94

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25