

Marque: Killark
No de catalogue: JLC-22
Couvercle de moyeu. Pattes de fixation en fonte. Grande surface de câblage. Fourni avec une vis de terre interne. Les couvercles de moyeu sont munis de vis de blocage pour les tiges des appareils d'éclairage. Moyeux externes en fonte avec bague intégrée.
Application
Permet d'accéder aux conducteurs pour le tirage, l'épissure et l'entretien. Peut être utilisé comme support de luminaire.
Catalog Number
JLC-22
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
C
Série
JL/JAL Series
Type
Corps de sortie avec couvercle
Type de couvercle
Hub
Type de fini
Natural
UPC
783936365664
Dimensions
6.25 po x 6 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
6 in
Longueur
6.25 in
Poids brut de l'emballage
1.68
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C