Marque: Killark
No de catalogue: KB1FA25
Le pare-flammes a un filetage extérieur de 1/2" NPT et un filetage intérieur de 1/4" NPT.
Application
Le pare-flammes permet de raccorder le système de tuyaux ou de tubes de l'équipement d'analyse des gaz et des dispositifs électro-pneumatiques à travers la paroi d'une enceinte antidéflagrante.
Catalog Number
KB1FA25
Couleur
Bleu
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
KB Series
Type
Arrête-flammes
UPC
783936012674
Dimensions
5 po x 1 po x 10 po
Hauteur
10 in
Largeur
1 in
Longueur
5 in
Poids brut de l'emballage
0.25
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
10ATEX1351U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
10.0007U