Marque: Killark
No de catalogue: KB1B
Le reniflard a un filetage de 1/2" NPT.
Application
Lorsqu'ils sont installés dans la partie supérieure d'un boîtier, ces raccords agissent comme des reniflards qui permettent à l'air de circuler à travers le boîtier.
Catalog Number
KB1B
Couleur
Argent
Famille de produit
Enclosures
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
KB Series
Type
Reniflard
UPC
783936381602
Largeur
1.125 in
Longueur
2 in
Poids brut de l'emballage
0.5
Taille du moyeu
1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « ATEX »
10ATEX1351U
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « IECE »
10.0007U
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
5