HUBBELL CANADA
Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 175 watts en aluminium (lampe non incluse) - 480V à 60Hz, KFP175-76
Image of KFP175-76 Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 175 watts en aluminium (lampe non incluse) - 480V à 60Hz, KFP175-76
Image of KFP175-76 Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 175 watts en aluminium (lampe non incluse) - 480V à 60Hz, KFP175-76
Discontinué

Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 175 watts en aluminium (lampe non incluse) - 480V à 60Hz, KFP175-76

Marque: Killark

No de catalogue: KFP175-76

Série KF - Projecteur aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion de 175 watts en aluminium (lampe non incluse) - 480V à 60Hz.

  • Rugged weathertight housing of copperfree aluminum with corrosion resistant bronze finish
  • Wide beam distribution
  • Thermal shock, impact-resistant lens
  • Continuous silicone gasketing
  • All external hardware is corrosion resistant including HubbellGard® ceramic coated screws
  • Trunnion mounting-heavy gauge, hot dip galvanized steel mounting with stainless steel hardware
  • 3/4” NPT entry on back lower left

Les projecteurs HID de la série KF sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre de bronze pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KF conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Catalog Number

KFP175-76

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

KF Series

Source d'éclairage

Metal Halide Pulse

Type d'ampoule

Mogul Base

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936014715

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

175 W

Tension nominale

480 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs