
Marque: Killark
No de catalogue: KFP325-76
Les projecteurs HID de la série KF sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre de bronze pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs de la série KF conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFP325-76
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Source d'éclairage
Metal Halide Pulse
Type d'ampoule
Mogul Base
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Trunnion
UPC
783936014777
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
320 W
Tension nominale
480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer