HUBBELL CANADA
Image of KF1L19530 Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 195 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 15707 Lumens, KF1L19530

Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 195 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 15707 Lumens, KF1L19530

Marque: Killark

No de catalogue: KF1L19530

Série KF1L Projecteur à LED, antidéflagrant 195 Watt, 120-277 VAC , 5000K, 15707 Lumens.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Factory Sealed Construction
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Instant On - Including after power interruption
  • One 3/4” NPT & one M20 entry standard
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Français La protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VCA et la protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VCA.
  • Construction scellée en usine
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) environ 70 CRI
  • Économies d'énergie - Lumens par watt élevés
  • Longue durée de vie - Plus de 100 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Allumage instantané - Y compris après une coupure de courant
  • Un ¾" NPT et une entrée M20 standard
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du lumen pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED de la série KF1L sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Conçus pour être utilisés dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette qui est excellente pour le rendu des couleurs.

Général

Application

Les déversoirs antidéflagrants de la série KF1L sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour les zones NEMA 3 et 4X où l'on peut s'attendre à du vent, de l'eau, de la neige ou des conditions ambiantes élevées. Ils peuvent être utilisés dans des endroits h

Catalog Number

KF1L19530

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

15707

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Type de montage

Tourillon

UPC

783936133003

Dimensions

Poids

46 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

80.5

Puissance en Watts

195 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

15707

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Logistique

Quantité dans l'emballage

5