Marque: Killark
No de catalogue: KFLH30030
Les projecteurs à LED à haut rendement de la série KFLH sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette.
Application
Les fils de sortie LED sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par la présence de
Catalog Number
KFLH30030
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
37030
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Type de montage
Tourillon
UPC
783936122892
Poids
25 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
68
Puissance en Watts
300 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
37030
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C