Marque: Killark
No de catalogue: KP-603E45
Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Fiches avec une large gamme d'ouvertures pour les passe-fils. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.
Application
Catalog Number
KP-603E45
Couleur
Gris
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
KP Series
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936370118
Dimensions
11.13 po x 4.63 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
4.63 in
Longueur
11.13 in
Poids brut de l'emballage
2
Courant nominal
60 A
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
3
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Quantité dans l'emballage
1