Marque: Killark
No de catalogue: KP-604E45
Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Fiches avec une large gamme d'ouvertures pour les passe-fils. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.
Application
Catalog Number
KP-604E45
Couleur
Gris
Cycles de fonctionnement
10,000 operations
Famille de produit
Plugs & Receptacles
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
KP Series
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936370149
Dimensions
11.75 po x 4.75 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4.75 in
Longueur
11.75 in
Poids
2.63 lb
Poids brut de l'emballage
2.63
Courant nominal
60 A
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
4
Nombre de pôles
3
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Cycles de fonctionnement
10,000 operations