HUBBELL CANADA
Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type E - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.125-1.375" - 115/230VAC 60Hz, KP-604E67
Image of KP-604E67 Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type E - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.125-1.375" - 115/230VAC 60Hz, KP-604E67
*Image représentative
Image of KP-604E67 Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type E - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.125-1.375" - 115/230VAC 60Hz, KP-604E67

Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type E - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.125-1.375" - 115/230VAC 60Hz, KP-604E67

Marque: Killark

No de catalogue: KP-604E67

Série KP - Fiche aluminium 60 Amp - Type E - Circuit 3W 4P - Gamme de passe-fils 1.125-1.375" - 115/230VAC 60Hz.

  • Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour des équipements portables ou mobiles tels que des outils, des moteurs, des baladeuses, etc.
  • Bornes à souder pour une connexion sûre
  • Logement en aluminium sans cuivre
  • Contacts à action retardée garantissant une interconnexion sûre
  • Large éventail d'ouvertures pour les passe-fils
  • Broche de mise à la terre extra longue établissant le contact en premier et le rompant en dernier.

Les fiches et prises de la série Killark KP/KR constituent une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/prise à usage intensif. Les fiches et prises peuvent être utilisées lorsque des dispositifs sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz inflammables.

Général

Catalog Number

KP-604E67

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

KP Series

Type

Épingle

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936370156

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Nombre de pôles

3

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X, 7(B, C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

1