Marque: Killark
No de catalogue: KRAJAC-4604
Prises scellées en usine. Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.
Application
Catalog Number
KRAJAC-4604
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de pôles
3
Série
KR
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936390222
Dimensions
15.75 po x 7 po x 5.63 po
Hauteur
5.63 in
Largeur
7 in
Longueur
15.75 in
Poids brut de l'emballage
7.8
Taille du moyeu
1-1/4"
Courant nominal
60 A
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
7 (C, D)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de pôles
3
Scellé à l'usine
Factory Sealed