HUBBELL CANADA
Image of KRS-218-3304 Série KR - Prise en aluminium de 30 ampères avec boîtier de passage - circuit 3W 4P - 115/230VAC à 60Hz - Hub Size 1 Inch, KRS-218-3304

Série KR - Prise en aluminium de 30 ampères avec boîtier de passage - circuit 3W 4P - 115/230VAC à 60Hz - Hub Size 1 Inch, KRS-218-3304

Marque: Killark

No de catalogue: KRS-218-3304

Série KR - Prise en aluminium de 30 ampères avec boîtier de passage - circuit 3W 4P - 115/230VAC à 60Hz - Hub size 1 Inch.

  • Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour un équipement portable ou mobile tel que des outils, des moteurs, des baladeuses, etc.
  • Fils de sortie de terre
  • Réceptacles scellés en usine
  • Boîtier en aluminium sans cuivre
  • Boîtes d'encastrement de type droit ou angulaire
  • Contacts à action retardée garantissant une interconnexion sûre
  • Broche de mise à la terre extra longue établissant le premier contact et interrompant le dernier.

La série de fiches et de prises Killark KP/KR offre une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/une prise robuste. Des fiches et des prises peuvent être utilisées lorsque des appareils sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables. L'ensemble à action retardée garantit que la fiche ne peut pas être retirée sous charge, évitant ainsi un arc ou une étincelle dangereuse. La construction scellée en usine spécifie qu’aucun joint externe supplémentaire n’est requis. Les fiches de la série KP utilisent des bornes soudées, tandis que les prises de la série KR utilisent des fils conducteurs pour la terminaison.

Général

Catalog Number

KRS-218-3304

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

3

Série

KR

Type

Pin & Sleeve

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936392004

Dimensions

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

4

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 7(C, D), 9(F, G)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Nombre de pôles

3

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Scellé à l'usine

Factory Sealed