Marque: Killark
No de catalogue: KRAJAC-4604 SU-37
La série de fiches et de prises Killark KP/KR offre une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/une prise robuste. Des fiches et des prises peuvent être utilisées lorsque des appareils sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz ou de vapeurs inflammables. L'ensemble à action retardée garantit que la fiche ne peut pas être retirée sous charge, évitant ainsi un arc ou une étincelle dangereuse. La construction scellée en usine spécifie qu’aucun joint externe supplémentaire n’est requis. Les fiches de la série KP utilisent des bornes soudées, tandis que les prises de la série KR utilisent des fils conducteurs pour la terminaison.
Catalog Number
KRAJAC-4604 SU-37
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
Angled Feed-Thru
Nombre de pôles
3
Série
KR
Type
Pin & Sleeve
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936043012
Taille du moyeu
1-1/4"
Courant nominal
60 A
Nombre de fils
4
Classe NEMA nominale
7 (C, D)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Angled Feed-Thru
Nombre de pôles
3
Scellé à l'usine
Factory Sealed