HUBBELL CANADA
Série KRJC - Prise en aluminium 20 Amp avec boîtier JLC - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Taille du moyeu ½"., KRJC-120
Image of KRJC-120 Série KRJC - Prise en aluminium 20 Amp avec boîtier JLC - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Taille du moyeu ½"., KRJC-120
*Image représentative
Image of KRJC-120 Série KRJC - Prise en aluminium 20 Amp avec boîtier JLC - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Taille du moyeu ½"., KRJC-120

Série KRJC - Prise en aluminium 20 Amp avec boîtier JLC - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Taille du moyeu ½"., KRJC-120

Marque: Killark

No de catalogue: KRJC-120

Série KRJC - Prise en aluminium 20 Amp avec boîtier JLC - Circuit 2W 3P - 115/230VAC à 60Hz - Taille du moyeu ½".

  • Convient lorsqu'une connexion est nécessaire pour un équipement portable ou mobile tel que des outils, des moteurs, des baladeuses, etc.
  • Fils de sortie de terre
  • Réceptacles scellés en usine
  • Boîtier en aluminium sans cuivre
  • Boîtes d'encastrement de type droit ou angulaire
  • Contacts à action retardée garantissant une interconnexion sûre
  • Broche de mise à la terre extra longue établissant le premier contact et interrompant le dernier.

Les fiches et prises de la série Killark KP/KR constituent une solution robuste pour les applications nécessitant une fiche/prise à usage intensif. Les fiches et prises peuvent être utilisées lorsque des dispositifs sont nécessaires dans des endroits rendus dangereux par la présence de gaz inflammables.

Général

Catalog Number

KRJC-120

Famille de produit

Plugs & Receptacles

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Motif du moyeu

Feed-Thru

Série

KR Series

Type

Épingle

Type de prise

Delayed Action

UPC

783936390925

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

20 A

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

7 (C, D)

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB,IIA

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Motif du moyeu

Feed-Thru

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Scellé à l'usine

Factory Sealed