Marque: Killark
No de catalogue: KRJX-2303
Prises scellées en usine. Aluminium sans cuivre. Contacts à action retardée. Le pôle de mise à la terre extra long établit le contact en premier et le rompt en dernier. Construction à usage intensif pour résister à un usage intensif et constant.
Application
Catalog Number
KRJX-2303
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de pôles
2
Série
KR
Type
Épingle
Type de prise
Delayed Action
UPC
783936391489
Dimensions
11.13 po x 4.63 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
4.63 in
Longueur
11.13 in
Poids brut de l'emballage
3.3
Taille du moyeu
3/4"
Courant nominal
30 A
Nombre de fils
3
Classe NEMA nominale
7 (C, D)
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
Feed-Thru
Nombre de pôles
2
Scellé à l'usine
Factory Sealed