Marque: Killark
No de catalogue: LAL8030D
Les luminaires linéaires à LED de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED à haute efficacité énergétique qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. La série LAL possède la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec NEC, CE.
Application
Les luminaires linéaires à LED sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, et pour des zones NEMA 3, 4X, IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par le t
Catalog Number
LAL8030D
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
10110
Matériau
Aluminium
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 40°C
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température max. de fonctionnement (°C)
40
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Diffused
Type de fini
Type de montage
Lampe suspendue ou surface
UPC
783936123431
Poids
34.5 lb
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
16.3
Puissance en Watts
80 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
10110
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 40°C
Température max. de fonctionnement (°C)
40
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C