Marque: Killark
No de catalogue: LAL1830C
Les luminaires linéaires à LED de la série LAL sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED à haute efficacité énergétique qui conviennent aux environnements difficiles et dangereux. La série LAL possède la certification Quad pour une installation dans le monde entier avec NEC, CE.
Application
Les luminaires LED linéaires sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, et les zones NEMA 3, 4X, IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des ambiances élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par le t
Catalog Number
LAL1830C
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Lumens
2479
Matériau
Aluminium
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 40°C
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température max. de fonctionnement (°C)
40
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Type de montage
Lampe suspendue ou surface
UPC
783936123363
Poids
17.9 lb
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
72.2
Puissance en Watts
18 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Lumens
2479
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 40°C
Température max. de fonctionnement (°C)
40
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C