HUBBELL CANADA
Image of LNZ10-250NPT Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2½" NPT, LNZ10-250NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2½" NPT, LNZ10-250NPT

Marque: Killark

No de catalogue: LNZ10-250NPT

Série LNZ - Contre-écrou en laiton - Pour utilisation avec les connecteurs de câbles - Taille du moyeu 2½" NPT.

Contre-écrou en laiton nickelé

Contre-écrous robustes fabriqués en laiton (standard).

Général

Application

Secures a cable gland in position at the equipment.

Catalog Number

LNZ10-250NPT

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Brass

Série

LNZ

Type

Locknut

UPC

783936409948

Dimensions

Dimensions

4 po x 4 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

4 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

2-1/2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer