HUBBELL CANADA
Série LZ - Jeu de boulons à œil - Boulon en acier inoxydable avec rondelle de blocage et écrou, LZEB
Image of LZEB Série LZ - Jeu de boulons à œil - Boulon en acier inoxydable avec rondelle de blocage et écrou, LZEB

Série LZ - Jeu de boulons à œil - Boulon en acier inoxydable avec rondelle de blocage et écrou, LZEB

Marque: Killark

No de catalogue: LZEB

Série LZ - Jeu de boulons à œil - Boulon en acier inoxydable avec rondelle de blocage et écrou.

Jeu de boulons à œil pour les séries LZ2N/LZ2S.

Général

Application

For use with LZ2N/LZ2S Series lighting.

Catalog Number

LZEB

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Stainless Steel

Type

Stainless Steel Eyebolt Set

UPC

783936395432

Dimensions

Dimensions

1 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Longueur

1 in

Poids brut de l'emballage

0.6

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer