HUBBELL CANADA
Image of LZ2NE2-40201 Série LZ2NE - Urgence - 40 W 120 V - 4' 2 lampes T-12 électronique moyenne à deux broches Démarrage 50 °F 40 W/60 °F 34 W, LZ2NE2-40201

Série LZ2NE - Urgence - 40 W 120 V - 4' 2 lampes T-12 électronique moyenne à deux broches Démarrage 50 °F 40 W/60 °F 34 W, LZ2NE2-40201

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2NE2-40201

Série LZ2NE - Urgence - 40 W 120 V - 4' 2 lampes T-12 électronique moyenne bi-broches Démarrage 50°F 40W/60°F 34W.

  • NEMA 4 & IP66 rated enclosure
  • Housing-one piece fiberglass reinforced polyester or 316 Stainless Steel
  • Clear Lexan® impact resistant polycarbonate lens
  • Two 3/4” NTP hubs - one at each end (includes one 3/4” close-up plug and two 3/4” X 1/2” reducers for maximum user flexibility)
  • Two 1/4”- 20 bushings furnished in top of fixture for threaded rod

Les luminaires linéaires fluorescents de secours de la série LZ2NE sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier renforcé de fibre de verre non métallique qui convient aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2NE2-40201

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T12

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936395333

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

1