
Marque: Killark
No de catalogue: LZ2NE2-32330
Boîtier classé NEMA 4X et IP66. Boîtier - une pièce en polyester renforcé de fibre de verre. Lentille en polycarbonate transparent Lexan résistant aux chocs. Deux moyeux NPT 3/4" - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur
Catalog Number
LZ2NE2-32330
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Nombre d'ampoules
0
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Non-Metallic Normal And Emergency Power Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T8
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Type de montage
Type de réflecteur
Steel Reflector
UPC
783936395319
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids brut de l'emballage
26
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
32 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'ampoules
0