Marque: Killark
No de catalogue: LZ2NL1830
NEMA 44X
Application
Les luminaires linéaires à LED sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ainsi que pour les zones NEMA 3, 4X IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations.
Catalog Number
LZ2NL1830
Couleur
Blanc
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
2557
Matériau
Polyester, renforcé de fibre de verre
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm
Série
LZ2NL Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type
Luminaire linéaire non métallique à LED
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Natural
Type de montage
UPC
783936122441
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids
12 lb
Poids brut de l'emballage
12
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
142.1
Puissance en Watts
18 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66
Lumens
2557
Plage de Lumens
2,001-5,000 lm