HUBBELL CANADA
Image of LZ2S40230 Série LZ2S- Acier inoxydable - 40W 120-277V - 2' 2-lampes électronique biaxial 50/60 Hz, 0°F Start 4-Pin, LZ2S40230
Discontinué

Série LZ2S- Acier inoxydable - 40W 120-277V - 2' 2-lampes électronique biaxial 50/60 Hz, 0°F Start 4-Pin, LZ2S40230

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2S40230

Série LZ2S- Acier inoxydable - 40W 120-277V - 2' 2-lampe Biaxial électronique 50/60 Hz, 0°F Start 4-Pin.

  • NEMA 4X & IP66 rated stainless enclosure with Lexan® impact resistant polycarbonate lens.
  • Two 3/4” NPT stainless hubs - one at each end (includes aluminum 3/4” close- up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility).
  • Two 1/4” - 20 stainless bushings furnished in top of fixture for threaded rod.

Les luminaires linéaires fluorescents de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable 316 adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2S40230

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

Biaxial

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936395630

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

40 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66