HUBBELL CANADA
Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double culot - 120 VDC - Taille du manchon 3/4 pouce NPT, LZ2S322DC120
Image of LZ2S322DC120 Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double culot - 120 VDC - Taille du manchon 3/4 pouce NPT, LZ2S322DC120
Image of LZ2S322DC120 Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double culot - 120 VDC - Taille du manchon 3/4 pouce NPT, LZ2S322DC120
Discontinué

Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double culot - 120 VDC - Taille du manchon 3/4 pouce NPT, LZ2S322DC120

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2S322DC120

Série LZ2S - Acier inoxydable - Luminaire fluorescent de 32 watts (deux lampes de 4 pieds non incluses) - Type de lampe à double culot - 120 VDC - Taille du manchon 3/4 pouce NPT.

  • NEMA 4X & IP66 rated stainless enclosure with Lexan® impact resistant polycarbonate lens.
  • Two 3/4” NPT stainless hubs - one at each end (includes aluminum 3/4” close- up plug and two 3/4” x 1/2” reducers for maximum user flexibility).
  • Two 1/4” - 20 stainless bushings furnished in top of fixture for threaded rod.

Les luminaires linéaires fluorescents de la série LZ2N sont conçus pour être installés dans des applications à hauteur élevée et basse. Ce luminaire est fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable 316 adapté aux environnements difficiles et dangereux.

Général

Catalog Number

LZ2S322DC120

Indicateur EU RoHs

Matériau

Polyester, Fiberglass Reinforced

Série

LZ2S Series

Source d'éclairage

Linear Fluorescent

Type d'ampoule

T8

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Natural

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936094311

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

32 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Protection IP nominale

IP66