Marque: Killark
No de catalogue: LZ2S28330
Boîtier en acier inoxydable classé NEMA 4X et IP66 avec lentille en polycarbonate Lexan résistant aux chocs. Deux moyeux en acier inoxydable NPT 3/4" - un à chaque extrémité (comprend un bouchon en aluminium 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur). Deux bagues en acier inoxydable 1/4"-20 fournies en haut du luminaire pour tige filetée.
Catalog Number
LZ2S28330
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Nombre d'ampoules
0
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Stainless Steel Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T5
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Type de montage
UPC
783936395685
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids brut de l'emballage
20.6
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
28 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Nombre d'ampoules
0