Marque: Killark
No de catalogue: LZ2N54233
Boîtier monobloc en polyester renforcé de fibre de verre, certifié NEMA 4X et IP66. Lentille transparente Lexan, polycarbonate résistant aux chocs. Deux moyeux en aluminium NTP 3/4" - un à chaque extrémité (comprend un bouchon de gros plan 3/4" et deux réducteurs 3/4" x 1/2" pour une flexibilité maximale de l'utilisateur). Deux bagues en aluminium 1/4"-20 fournies dans le haut du luminaire pour tige filetée. Luminaire de 4'. Type de lampe - linéaire 54W. Ballast électronique standard.
Application
LINEARLITE rugged non-metallic fluorescent fixtures are suitable for wet, harsh, and hazardous locations. Use where enclosed and gasketed fixtures are required to withstand exposure to moisture, dust, and corrosives. The LZ2N Series can also be used in Class I, Division 2, and Zone 2 hazardous vapors and in Class II areas where combustible dusts may exist. Typical areas used are in refineries, chemical plants, waste water and sewage treatment facilities, as well as in tunnels, food processing and coastal areas.
Catalog Number
LZ2N54233
Couleur
White
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Nombre d'ampoules
0
Source d'éclairage
Linear Fluorescent
Type
Non-Metallic Fluorescent Fixture
Type d'ampoule
T5
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Type de montage
Type de réflecteur
Steel Reflector
UPC
783936094267
Dimensions
4.5 po x 1 po x 6.5 po
Hauteur
6.5 in
Largeur
1 in
Longueur
4.5 in
Poids brut de l'emballage
24.5
Courant nominal
0.35 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
54 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Protection IP nominale
IP66
Nombre d'ampoules
0