HUBBELL CANADA
Image of LZ2SL2830 Série LZ2SL Linéaire à LED, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, 3775 Lumens, LZ2SL2830

Série LZ2SL Linéaire à LED, Watt classé dangereux, 120-277 VAC 5000K, 3775 Lumens, LZ2SL2830

Marque: Killark

No de catalogue: LZ2SL2830

Les luminaires linéaires à LED de la série LZ2SL sont constitués d'un corps en acier inoxydable 316 et d'une lentille en polycarbonate résistante aux chocs. Ils utilisent des LED à haut rendement énergétique qui conviennent à une utilisation dans des environnements difficiles et dangereux.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • LED Array Life – to 212,000 maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40°C to 55°C up to 120W
  • Instant On – Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values – Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of initial Lumens – TM-21 & Calculated
  • Stainless Steel Housing
  • Une protection contre les surtensions supplémentaire de 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VAC et une protection contre les surtensions de 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VAC 
  • lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs – chromaticité 5 000 K (CCT) environ. IRC 70
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Durée de vie de la matrice LED - jusqu'à 212 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux environnements de -40 °C à 55 °C jusqu'à 120 W
  • Allumage instantané - y compris après une coupure de courant
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED SANS soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature industrielle pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux - TM-21 et calculées
  • Boîtier en acier inoxydable

NEMA 44X

Général

Application

Les luminaires linéaires à LED sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ainsi que pour les zones NEMA 3, 4X IP66 où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations.

Catalog Number

LZ2SL2830

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Lumens

3775

Matériau

acier inoxydable

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Type

Luminaire linéaire en acier inoxydable

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Clear

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936122328

Dimensions

Dimensions

4.5 po x 1 po x 6.5 po

Hauteur

6.5 in

Largeur

1 in

Longueur

4.5 in

Poids

12 lb

Poids brut de l'emballage

13

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

134.8

Puissance en Watts

28 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

3775

Plage de Lumens

2,001-5,000 lm