HUBBELL CANADA
Série MB - Luminaire DHI haute pression en aluminium 70 watts à base moyenne (lampe non incluse) - 120V à 60Hz, MBL701
Image of MBL701 Série MB - Luminaire DHI haute pression en aluminium 70 watts à base moyenne (lampe non incluse) - 120V à 60Hz, MBL701
Image of MBL701 Série MB - Luminaire DHI haute pression en aluminium 70 watts à base moyenne (lampe non incluse) - 120V à 60Hz, MBL701
Discontinué

Série MB - Luminaire DHI haute pression en aluminium 70 watts à base moyenne (lampe non incluse) - 120V à 60Hz, MBL701

Marque: Killark

No de catalogue: MBL701

Série MB - Luminaire DHI haute pression en aluminium 70 watts à base moyenne (lampe non incluse) - 120V à 60Hz.

  • Réservoir de ballast et boîte d'épissure – alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion
  • finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion
  • tout le matériel externe – acier inoxydable
  • protection – alliage d'aluminium sans cuivre
  • normalement expédié en tant que composants pour livraison rapide
  • Protection du réfracteur – acier avec finition résistante à la corrosion
  • Réflecteur – polyester renforcé de fibre de verre léger et résistant à la corrosion
  • Modèles fluorescents équipés de lampes.
  • Lumière blanche instantanée économe en énergie (2 700 K). Durée de vie de la lampe de 10 000 heures
  • les supports de lampe HID sont à base moyenne E26

Réservoir de ballast - alliage d'aluminium sans cuivre résistant à la corrosion. Finition époxy/polyester en poudre cuite, appliquée électrostatiquement pour une protection complète et uniforme contre la corrosion. Tout le matériel externe - acier inoxydable. Normalement expédié en tant que composants pour une suppression rapide

Général

Application

CERTILITE MB fixtures are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion, and vibration may be present or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow, or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC. Typical applications include manufacturing plants, and certain chemical and petrochemical processing facilities, sewage treatment plants, off-shore and dockside installations, garages, and storage facilities.

Catalog Number

MBL701

Couleur

Tan

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB Series

Source d'éclairage

  • High Pressure Sodium
  • High Pressure Sodium

Type

Aluminum High Pressure Sodium Fixture

Type d'ampoule

Medium Base

Type d'élément optique

Luminaire Only

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Luminaire Only
  • Luminaire Only

UPC

783936995069

Dimensions

Dimensions

8.5 po x 8.5 po x 5.25 po

Hauteur

5.25 in

Largeur

8.5 in

Longueur

8.5 in

Poids brut de l'emballage

5.5

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Fréquence nominale

60 Hz

Puissance en Watts

70 W

Tension nominale

120 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2