Marque: Killark
No de catalogue: MBL4530A2R5G
La série MBL est une LED compacte à faible hauteur et à haut rendement énergétique. La conception de la MBL la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent à la MBL de s'intégrer dans des zones où des luminaires de plus grande taille ne peuvent pas être utilisés.
Application
Les luminaires LED MBL sont conçus pour des installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour des zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendus. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par la présence d'eau, de vent, de neige ou d'une température ambiante élevée.
Catalog Number
MBL4530A2R5G
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
3625
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Série
MBL Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Glass Type V Refractor
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
lampe suspendue
UPC
783936084442
Poids
20.96 lb
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
36.1
Puissance en Watts
45 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
3625
Plage de Lumens
0-2,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C