
Marque: Killark
No de catalogue: VZRPF8
Lentille plate de type spin-top de 8" en polycarbonate pour la série MBL.
Application
For use with MBL Series lighting.
Catalog Number
VZRPF8
Couleur
Clear
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polycarbonate
Type
Polycarbonate 8" Spin-Top Type Flat Lens
Type d'élément optique
Enclosed Reflector With Polycarbonate Lens
UPC
783936083346
Dimensions
8.5 po x 8.5 po x 5.25 po
Hauteur
5.25 in
Largeur
8.5 in
Longueur
8.5 in
Poids brut de l'emballage
1
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer