HUBBELL CANADA
Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1" NPT, MC3
Image of MC3 Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1" NPT, MC3
*Image représentative
Image of MC3 Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1" NPT, MC3

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1" NPT, MC3

Marque: Killark

No de catalogue: MC3

Série MC - Connecteur de câble en aluminium 1" NPT.

  • 360° armor grounding spring is reusable
  • Copper free aluminum construction for harsh, corrosive and certain hazardous locations
  • Provides sealing back nut plus inner o-ring seal to prevent moisture ingress to the cable armor and enclosure
  • Robust threads and world class seal enables easy installation with minimal torque required

Le ressort de mise à la terre de l'armure 360° est réutilisable. Les filets robustes et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal. La conception répond et dépasse les exigences des tiers en matière de rétention des câbles. Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur.

Général

Application

Conçu pour être utilisé avec des câbles d'armure à gaine emboîtée, ondulés en continu et soudés. Installer là où il est essentiel de fournir une terre positive au câble et pour une connexion de type 3, 4.

Catalog Number

MC3

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MC Series

Températures nominales

-50°C to +60°C

Type

Presse-étoupe

Type de fini

Natural

UPC

783936960616

Dimensions

Dimensions

4 po x 2 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

2 in

Longueur

4 in

Poids brut de l'emballage

0.44

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.97 - 1.31 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Températures nominales

-50°C to +60°C