Marque: Killark
No de catalogue: MC1C
Le ressort de mise à la terre de l'armure 360° est réutilisable. Les filets robustes et le joint d'étanchéité de classe mondiale permettent une installation facile avec un couple de serrage minimal. La conception répond et dépasse les exigences des tiers en matière de rétention des câbles. Fournit un contre-écrou d'étanchéité et un joint torique intérieur.
Application
Conçu pour être utilisé avec des câbles d'armure à gaine emboîtée, ondulés en continu et soudés. Installer là où il est essentiel de fournir une terre positive au câble et pour une connexion de type 3, 4.
Catalog Number
MC1C
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MC Series
Températures nominales
-50°C to +60°C
Type
Presse-étoupe
Type de fini
Natural
UPC
783936960593
Dimensions
3 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
3 in
Poids
0.32 lb
Poids brut de l'emballage
0.32
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.60 - .82 in
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Températures nominales
-50°C to +60°C
Quantité dans l'emballage
10