HUBBELL CANADA
Image of MC2X2 Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium 3/4" NPT Barrière en résine, MC2X2

Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium 3/4" NPT Barrière en résine, MC2X2

Marque: Killark

No de catalogue: MC2X2

Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium 3/4" NPT Barrière en résine.

  • Contre-écrou anodisé rouge avec mécanisme de serrage à poignée pour faciliter l'installation
  • Ressort rectifié réutilisable en acier inoxydable à 360°
  • Permet l'utilisation de la résine époxy à deux composants auto-mélangeuse de Hawke Express et CELOX pour un joint de barrière à durcissement rapide afin de réduire le temps d'installation du câble.
  • Solution de barrage en instance de brevet pour une étanchéité de barrière supérieure
  • Construction en aluminium sans cuivre pour les atmosphères difficiles et corrosives
  • La nouvelle conception permet des classifications de type 3, 4X, 6 ainsi qu'une protection IP66 et IPx8
  • À utiliser avec les types de câbles armés et non armés
  • Le mastic époxy traditionnel mélangé à la main est livré en standard

La nouvelle série MC2X est conçue exclusivement pour les câbles soudés armés ou non armés, à gaine interverrouillée et ondulée en continu, et sert de barrière pour les emplacements dangereux. Cette série offre maintenant un composé de résine Hawke Express et CELOX simple d'utilisation pour la fabrication de la gaine.

Général

Catalog Number

MC2X2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MC2X

Type

Presse-étoupe

Type de fini

UPC

783936179889

Dimensions

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.73 - 1.00 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

20