HUBBELL CANADA
Image of MC2X1B Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium mince ½" NPT Barrière en résine, MC2X1B

Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium mince ½" NPT Barrière en résine, MC2X1B

Marque: Killark

No de catalogue: MC2X1B

Série MC2X - Connecteur de câble en aluminium mince ½" NPT Barrière en résine.

  • Red anodized back-nut with hand grip tightening mechanism for ease of installation
  • 360° stainless steel reusable ground spring
  • Allows for Hawke Express & CELOX 's self-mixing two part epoxy resin for fast curing barrier seal to reduce cable installation time
  • Patent pending damming solution for superior barrier seal
  • Copper-free aluminum construction for harsh and corrosive atmospheres
  • New design allows for Type 3, 4X, 6 ratings along with IP66 and IPx8 protection
  • For use with armored and unarmored cable types
  • Traditional hand-mix putty epoxy comes standard
  • Contre-écrou anodisé rouge avec mécanisme de serrage à poignée pour une installation facile
  • Ressort de terre réutilisable en acier inoxydable à 360°
  • Permet à la résine époxy à deux composants auto-mélangée de Hawke Express et CELOX de durcir rapidement le joint barrière pour réduire le temps d'installation du câble
  • Solution de barrage en instance de brevet pour un joint barrière supérieur
  • Construction en aluminium sans cuivre pour les atmosphères difficiles et corrosives
  • La nouvelle conception permet les classifications de type 3, 4X, 6 ainsi que la protection IP66 et IPx8
  • À utiliser avec les types de câbles armés et non armés
  • Le mastic époxy traditionnel à mélanger à la main est fourni en standard

La nouvelle série MC2X est conçue exclusivement pour les câbles soudés armés ou non armés, à gaine interverrouillée et ondulée en continu, et sert de barrière pour les emplacements dangereux. Cette série offre maintenant un composé de résine Hawke Express et CELOX simple d'utilisation pour la fabrication de la gaine.

Général

Catalog Number

MC2X1B

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

MC2X

Type

Presse-étoupe

Type de fini

UPC

783936179865

Dimensions

Taille du moyeu

1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.51 - .63 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Logistique

Quantité dans l'emballage

20