MES LISTES
HUBBELL CANADA
Image of MOLBD-0M-WR Série MO - Corps de conduit en fonte avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 4" - Volume 704,0 pouces cubes, MOLBD-0M-WR

Série MO - Corps de conduit en fonte avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 4" - Volume 704,0 pouces cubes, MOLBD-0M-WR

Marque: Killark

No de catalogue: MOLBD-0M-WR

Série MO - Corps de conduit en fonte avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - Type LBD - Taille du manchon 4" - Volume 704,0 pouces cubes.

  • A raised dome cover permits additional wiring room
  • Furnished with captive ss screws and gasket
  • LBD, C and UB Series available with builtin cable-pulling rollers on sizes 1-1/2” and larger. Add -WR to catalog number. Example MOLBD-5-WR.

Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 704 pi3. dans.

Général

Application

Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we

Catalog Number

MOLBD-0M-WR

Couleur

Glossy gray

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Motif du moyeu

LB

Type

Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers

Type de fini

UPC

783936555447

Dimensions

Dimensions

29 po x 6 po x 10 po

Hauteur

10 in

Largeur

6 in

Longueur

29 in

Poids brut de l'emballage

69.5

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Motif du moyeu

LB