Marque: Killark
No de catalogue: MOC-8M-WR
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 467 pi3. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOC-8M-WR
Couleur
Glossy gray
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Motif du moyeu
C
Type
Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers
Type de fini
UPC
783936555126
Dimensions
28 po x 5 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
5 in
Longueur
28 in
Poids brut de l'emballage
53.5
Taille du moyeu
3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
C