HUBBELL CANADA
Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - type C - diamètre de moyeu 3" - volume 467,0 pouces cubes, MOC-8-WR
Image of MOC-8-WR Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - type C - diamètre de moyeu 3" - volume 467,0 pouces cubes, MOC-8-WR
*Image représentative
Image of MOC-8-WR Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - type C - diamètre de moyeu 3" - volume 467,0 pouces cubes, MOC-8-WR

Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - type C - diamètre de moyeu 3" - volume 467,0 pouces cubes, MOC-8-WR

Marque: Killark

No de catalogue: MOC-8-WR

Série MO - Corps de conduit Mogul en aluminium avec couvercle, joint et rouleaux de câble intégrés - type C - diamètre de moyeu 3" - volume 467,0 pouces cubes.

  • A raised dome cover permits additional wiring room
  • Furnished with captive ss screws and gasket
  • LBD, C and UB Series available with builtin cable-pulling rollers on sizes 1-1/2” and larger. Add -WR to catalog number. Example MOLBD-5-WR.

Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 467 pi3. dans.

Général

Application

Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we

Catalog Number

MOC-8-WR

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Motif du moyeu

C

Série

Moguls Series

Type

Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936555263

Dimensions

Dimensions

28 po x 5 po x 6 po

Hauteur

6 in

Largeur

5 in

Longueur

28 in

Poids brut de l'emballage

19.7

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Configuration

Motif du moyeu

C