Marque: Killark
No de catalogue: MOLBD-7-WR
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 319 cu. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOLBD-7-WR
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers
Type de fini
UPC
783936555577
Dimensions
22 po x 5 po x 8 po
Hauteur
8 in
Largeur
5 in
Longueur
22 in
Poids brut de l'emballage
17.3
Taille du moyeu
2-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB