Marque: Killark
No de catalogue: MOUB-0-WR
Un dôme surélevé permet un espace de câblage supplémentaire. Fourni avec des vis captives en acier inoxydable et un joint. Rouleaux tire-câbles intégrés. Le volume est de 884 pi3. dans.
Application
Mogul fittings are for use with rigid and IMC raceways. Use where standard conduit bodies do not provide adequate access and wiring area for the pulling of large and heavy conductors. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a we
Catalog Number
MOUB-0-WR
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
UB
Type
Mogul Conduit Body With Cover, Gasket, & Cable Rollers
Type de fini
UPC
783936556048
Dimensions
30 po x 6 po x 11 po
Hauteur
11 in
Largeur
6 in
Longueur
30 in
Poids brut de l'emballage
33
Taille du moyeu
4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
UB