Marque: Killark
No de catalogue: MOLB-5CG
Un dôme surélevé offre un espace de câblage supplémentaire. Livré avec couvercle et joint. Le volume est de 100 cu. dans.
Application
Mogul fittings are normally used where the standard "O" Series conduit bodies do not offer a sufficient amount of wiring room. For right angle bends where splices, pulls, and taps are needed in a weather-proof chamber.
Catalog Number
MOLB-5CG
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Motif du moyeu
LB
Type
Mogul Conduit Body With Cover & Gasket
Type de fini
UPC
783936410180
Dimensions
13.188 po x 3.125 po x 4.75 po
Hauteur
4.75 in
Largeur
3.125 in
Longueur
13.188 in
Poids brut de l'emballage
3.42
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Motif du moyeu
LB
Quantité dans l'emballage
2