HUBBELL CANADA
Série NV2 - Corps de luminaire fluorescent gris non métallique pour montage au plafond 18 watts - Globe et grille de protection transparents - 120-277V à 50/60Hz, NV2FG18XSG
Image of NV2FG18XSG Série NV2 - Corps de luminaire fluorescent gris non métallique pour montage au plafond 18 watts - Globe et grille de protection transparents - 120-277V à 50/60Hz, NV2FG18XSG
Image of NV2FG18XSG Série NV2 - Corps de luminaire fluorescent gris non métallique pour montage au plafond 18 watts - Globe et grille de protection transparents - 120-277V à 50/60Hz, NV2FG18XSG
Discontinué

Série NV2 - Corps de luminaire fluorescent gris non métallique pour montage au plafond 18 watts - Globe et grille de protection transparents - 120-277V à 50/60Hz, NV2FG18XSG

Marque: Killark

No de catalogue: NV2FG18XSG

Série NV2 - Corps de luminaire fluorescent gris non métallique pour montage au plafond 18 watts - Globe et grille de protection transparents - 120-277V à 50/60Hz.

  • Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques
  • Modèles fluorescents ou incandescents permettant d'économiser de l'énergie et de la main-d'œuvre
  • Les accessoires comprennent des réflecteurs dômes en polycarbonate et une extension murale
  • Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une résistance élevée
  • Résistent aux effets corrosifs de la plupart des produits chimiques, des hydrocarbures et des solvants
  • Conçus pour des applications intérieures et extérieures, globe vers le bas.

Les luminaires non métalliques de la série NV2 combinent un équilibre exceptionnel de résistance, de rigidité, de ténacité et de propriétés électriques. Modèle fluorescent permettant d'économiser de l'énergie et de la main d'œuvre. Moulés en polyester thermodurci chargé de 30 % de verre pour une grande solidité. Résiste à la corrosion.

Général

Application

Conçu spécifiquement pour les environnements corrosifs et humides NEMA 4X et les environnements dangereux. Les applications typiques comprennent : les usines de fabrication, les installations de traitement chimique et pétrochimique, les stations d'épuration des eaux usées, les installations off-shore et à quai, les installations agricoles, les usines de traitement des eaux usées, les installations de traitement des eaux usées, les installations de traitement des eaux usées.

Catalog Number

NV2FG18XSG

Couleur

Gris

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Polyester, renforcé de fibre de verre

Nombre d'ampoules

1

Série

NV Series

Source d'éclairage

Fluorescents compacts

Type

Corps de luminaire fluorescent non métallique pour plafond

Type d'ampoule

Bi Pin

Type d'élément optique

Glass Globe - Clear

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Plafond

UPC

783936050706

Dimensions

Dimensions

6 po x 6 po x 18 po

Hauteur

18 in

Largeur

6 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

3.15

Taille du moyeu

3/4"

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

>95%

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

18 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Division 2, Groups F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Nombre d'ampoules

1