Marque: Killark
No de catalogue: NVSZMFG26ABG
Le stroboscope au xénon de la série NVSL est conçu pour les applications d'avertissement et de signalisation. Ce luminaire est composé d'un logement en polyester thermodurci très résistant et d'une lentille en polycarbonate pour une résistance maximale à la corrosion, ce qui le rend adapté aux conditions difficiles et dangereuses.
Catalog Number
NVSZMFG26ABG
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Polyester, renforcé de fibre de verre
Série
NV Series
Source d'éclairage
Xénon
Type d'ampoule
Flashing
Type d'élément optique
Polycarbonate Globe - Amber
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Support mural
UPC
783936071268
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Tension nominale
12-80 VDC / 24 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Protection IP nominale
IP66